175-6218: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-6218: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 175-6218
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser (mm): 238,3
    • Material-: Kunststoff
    • Querschnittsbreite (mm): 3
    • Querschnittshöhe (mm): 2,8
    wktl
    VT50 P360 MP15 VHP-30 VT30 MP20 S390 VT40 P225 S320 S325 MP30 S490 MP40 P235 VT60 S325B VHS-60/3 S340 VHS-40 VHS-50 S385B VHS-40/3 S340B S320B P325 P215 S440 P315 VHP-50 VHS-30 VHS-70 VHS-70/3 VHP-40 S465 S305 S365 P335 VHS-10 VHS-50/3 VHC-50 VHC-30 S365B VHC-40 VHS-30/3 VHS-60