175-7316: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-7316: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 175-7316
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Breite (mm): 322,6
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 61
    • Länge (mm): 322,6
    • Materialbeschreibung: 0
    engine - machine
    C-12 3176C C13 C-10 3196

    petroleum products
    TH35-C13I C13 TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C-12 3176C C13 C-10 3196

    engine - truck
    C-10 C13 C-12 C11