175-7513: DICHTUNGSGRUPPE DUO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-7513: DICHTUNGSGRUPPE DUO

    Ersatzteilnummer: 175-7513
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Duo-Cone™-Dichtungsgruppe (Gleitringdichtungsgruppe)

    Beschreibung:

    • Bei Duo-Cone™-Dichtungen (Gleitringdichtungen) handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird und in Leiträdern und Rollen zur Verhinderung von Ölverlusten und Schmutzeintrag zur Anwendung kommt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 96,5, 0, 342
    • Unterwagenbreite (mm): 31,8
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    challenger
    35, 55, 45, 65C, 65E, 95E, 85E, 75E, 75C, 65D, 75D, 85D, 85C