175-8025: DF ROL-CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-8025: DF ROL-CLA

    Ersatzteilnummer: 175-8025
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Laufrolle
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,13
    • Flanschdurchmesser (mm): 232
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 7,99
    • Gewindedurchmesser (mm): 203
    • Schraubengröße ("): 3/8
    • Schraubengröße (mm): 3/8
    track-type tractor
    D5E