175-8260: LAUFROLLENKÖRPER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-8260: LAUFROLLENKÖRPER

    Ersatzteilnummer: 175-8260
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,45
    • Flanschdurchmesser (mm): 240
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,27
    • Gewindedurchmesser (mm): 210
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.