175-8927: VERBINDUNG-KOMMUNIKATION-KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-8927: VERBINDUNG-KOMMUNIKATION-KLEMME

    Ersatzteilnummer: 175-8927
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtetes und geschmiertes Classic™-Kettenendglied (rechts, voll)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt.


    Merkmale:

    • Ölgeschmierte Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 21,5
    • Schraubengröße (mm): 21,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.