175-9076: BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-9076: BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 175-9076
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Sandwichlager verfügen über integrierte Befestigungselemente an beiden Seiten, die den Einbau erleichtern ((zwei Stiftschrauben, zwei Gewindelöcher oder eine Schraube und ein Loch)).

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Bei Sandwichlagern handelt es sich um eine kostengünstige Option für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Sie bieten eine hervorragende radiale Isolierung und können einen großen Hubraum radial umschließen.

    Anwendungen:
    Sandwichlager kommen in Anwendungen mit leichterer Beanspruchung zum Einsatz, wie z. B. in der Elektronik, werden jedoch auch in Anwendungen mit großem Hubraum wie Walzenbandagen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 1,18
    • Befestigungsart: Sandwich – Gewindebolzen beide Enden
    • Bolzengewindesteigung: 1,25
    • Bolzenlänge ("): 0,79
    • Gummilänge ("): 0,79
    articulated dump truck
    740, 730, 725, 735