175-9682: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-9682: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 175-9682
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck™-ToughGuard-Hydraulikschlauchleitung

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdölbasis, heißes Öl, Fett, Schmiermittel und Rohöle durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi für sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die einzigartige verschleißfeste ToughGuard™-Ummantelung wurde bei 2 Millionen Zyklen fehlerfrei auf Verschleiß getestet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb, hoher Temperaturbelastung und hohem Abrieb.

    excavator
    345C L 329D L 325D, 330C, 336D LN 345D, 340D2 L 349D L 349D2, 336F, 325D L 336D L 330D