176-0490: BAUGR. VENTIL FUSS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-0490: BAUGR. VENTIL FUSS

    Ersatzteilnummer: 176-0490
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpenbodenventil

    Beschreibung:

    • Bei Bodenventilen handelt es sich um wichtige Bestandteile von Kraftstoffförderpumpen, die Kraftstoff aus dem Tank zum Motor fördern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,12
    • Höhe ("): 2,8
    • Höhe (mm): 71,12
    • Länge ("): 13
    • Länge (mm): 330,2
    wheel dozer
    824G II

    excavator
    385C, 320C, 385C L 322C, 345B II 385B, 365B L 325C, 5090B, 365B II 385C L MH 330C L 365C 330C LN 365B, 330C