176-1565: 176-1565
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-1565: 176-1565

    Ersatzteilnummer: 176-1565
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-5 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 0
    • Strichzahl: 0
    • Strichzahl ("): 0
    • Typ: 0