176-3141: DICHTUNGSKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-3141: DICHTUNGSKOPF

    Ersatzteilnummer: 176-3141
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kopfdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 266,7
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge (mm): 927,1
    • Materialbeschreibung: 0
    asphalt pavers
    BG655D, AP-655D, AP-600D, BG600D, AP1000E, AP1055E

    wheel tractor scrapers
    613G

    track loaders
    963D, 953D

    track excavators
    320D, 320DGC, 323DL, 320DL

    track type tractors
    D6NXL, D6KXL, D5RXL, D6KLGP, D6KXLARMY, D5RLGP, D6NLGP

    motor graders
    120M, 120MAWD, 12M

    pipelayers
    PL61

    vibratory single drum smooth
    CS74B, CS56, CS78B, CS76, CS74, CS56B, CS64, CS79B, CS68B

    underground mining loaders
    R1300GII

    vibratory single drum pad
    CP68B, CP56, CP74, CP76, CP56B, CP64, CP74B

    wheel feller bunchers
    553C, 2470C

    wheel loaders
    924H, 938H, 924HZ, IT38H, 930H, 928HZ, 928H

    3000
    C6.6

    wheel excavators
    M322D, M322DMH, M316D, M318D, M318DMH

    knuckleboom loaders
    559