176-3213: NOCKENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-3213: NOCKENWELLE

    Ersatzteilnummer: 176-3213
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 208,28
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge (mm): 431,8
    ieng
    G3606 G3612 G3608 G3616