176-3225: BAUGR. ANTRIEBSWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-3225: BAUGR. ANTRIEBSWELLE

    Ersatzteilnummer: 176-3225
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenantriebswelle

    Beschreibung:

    • Antriebswellen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 83,9
    • Höhe (mm): 83,9
    • Länge (mm): 330,2
    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    engine - industrial
    3508 3508B

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    777D, 776D, 776C, 777, 777C, 777B