176-3226: BAUGR. ANTRIEBSWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-3226: BAUGR. ANTRIEBSWELLE

    Ersatzteilnummer: 176-3226
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenantriebswelle

    Beschreibung:

    • Antriebswellen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 83,9
    • Höhe (mm): 83,9
    • Länge (mm): 330,2
    3500
    3512CHD 3516B 3512 3512B 3512C 3512E G3512 G3512B SPF743 3512BHD

    transmission
    TH48 CX48

    off highway trucks
    785C, 793C, 785B, 784B, 785D, 777DHAA, 789B, 785DOEM, 797B, 785G, 793B, 785, 784C, 777D, 797

    wheel loaders
    994

    rotary blasthole drills
    MD6540C

    large mining products
    5230