176-3227: BAUGR. ANTRIEBSWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-3227: BAUGR. ANTRIEBSWELLE

    Ersatzteilnummer: 176-3227
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenantriebswelle

    Beschreibung:

    • Antriebswellen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 83,9
    • Höhe (mm): 83,9
    • Länge (mm): 330,2
    oem solutions
    CAT WDS

    engine - generator set
    3516 3512B 3512C G3512 3516B 3512

    wheel-type loader
    994F, 994H, 994, 994K, 994D

    petroleum products
    3512B 3516C TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512 TH48-E70

    engine - industrial
    3512C G3512 3512 SPS343 3516C G3512B 3516 SPF343 3512E 3512B 3516E 3516B SPF343C SPT343

    excavator
    5230

    off-highway truck
    785C, 784B, MT4400D AC 793C, 789C, 784C, 785, 777D, 789D, 797, 785D, 789, 793D, 789B, 797B, 793B, 785B