176-3692: BAUGR. KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-3692: BAUGR. KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 176-3692
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehbuchsenkettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Drehbuchsenketten verlängern die Buchsenlebensdauer, wodurch ein Umbuchsen oder Wartungen zwischen Kettenwechseln überflüssig werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 37
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    track-type loader
    963C