176-4168: BAUGR. VENTILBRÜCKE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-4168: BAUGR. VENTILBRÜCKE

    Ersatzteilnummer: 176-4168
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelventilbrücke

    Beschreibung:

    • Bei Ventilbrücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,65
    • Länge ("): 4,5
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    163H, 160H, 140H, 16H, 143H, 14H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12 3176C SUF557 3196 C-10 SBF214 CPT372 3176B

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    3176B C-10 C-12

    challenger
    MTC855, MTC845, MT865, 95E, 85C, 85D, 85E, 75D, 75C, 65E, MT835, MT845, MTC835, MT855, MTC865, 75E

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12 3176C SUF557 3196 C-10 SBF214 CPT372 3176B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    365B, 345B L 365B II 345B II 345B

    earthmoving compactor
    815F, 816F