176-4172: BAUGR. VENTILBRÜCKE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-4172: BAUGR. VENTILBRÜCKE

    Ersatzteilnummer: 176-4172
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelventilbrücke

    Beschreibung:

    • Bei Ventilbrücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,7
    • Länge ("): 3,4
    engine - industrial
    3196 3176C

    engine - truck
    C-12 C-10 3176B 3176