176-4755: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-4755: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 176-4755
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vorsteuerschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis sowie synthetische Hydraulikflüssigkeiten weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Gummi, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten ist, einer geeigneten Drahteinlagenverstärkung und einer speziell entwickelten witterungsbeständigen Ummantelung. Zudem weisen sie einen geringen Außendurchmesser (AD) auf, der sich insbesondere für eine enge Schlauchverlegung in hydraulischen Vorsteuersystemen eignet. Diese Eigenschaften sorgen für eine einfachere Installation, eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb.

    excavator
    336D L 320D2 FM 320D, 336D2 L 325D, 336D, 320D L 326D2, 336D2, 320D LN 329D L 336D LN 340D2 L 320D FM 320D2 GC 330D MH 330D L 324D, 320D2 L 320D2, 323D2 L 324D L 326D2 L 336D2 GC 329D LN 320D GC 324D LN 329D2, 325D L 330D2 L 325D FM 329D, 325D MH 330D2 323D L 329D2 L 323D LN 325D FM LL 323D, 340D L 330D, 326D L 323D2 324D FM 323D SA