176-4774: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-4774: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 176-4774
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    holzlader für forstwirtschaft
    330DFMLL, 330DFMLLA, 568LL

    bagger für forstwirtschaft
    320CFMST, 320CFMHW, 345CFMST

    mobilbagger
    W345CMH

    raupenbagger
    320C, 345DL, 345DLVG, 349DL, 345CL, 349D2L, 349D, 345C, 345DOEM, 345CLWVG, 345CLVG, 345CMH, 345CLVGOEM, 349D2, 349DLVG, 320CL, 349D2OEM, 345CVGOEM, 345D, 349DOEM