176-4983: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-4983: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 176-4983
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,6
    • Höhe (mm): 15,24
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    excavator
    320C, 318C, 321C 320D L 320C FM