176-5913: STÄNDER
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    176-5913: STÄNDER

    Artikelnummer:176-5913
    1,00 $

    Mittlerer Ständer, Kipphebel

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Ständern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Höhe (mm): 53,34
    • Höhe ("): 2,1
    • Breite (mm): 66,04
    • Länge ("): 4,2
    • Länge (mm): 106,68