176-6995: PUMPENDECKEL
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    176-6995: PUMPENDECKEL

    Artikelnummer:176-6995
    1,00 $

    Wasserpumpenabdeckung

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge (mm): 304,8
    • Breite (mm): 254
    • Länge ("): 12
    • Höhe ("): 0,9
    • Höhe (mm): 22,9