176-6997: WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-6997: WELLE

    Ersatzteilnummer: 176-6997
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Yellowmark™ Water Pump Shaft
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 40,6
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge ("): 7,2
    • Länge (mm): 182,9
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12 C-10

    motor grader
    143H, 160H, 140H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    10 to 13 liter
    C-12 C-10

    engine - industrial
    C-12 3176C SUF557 CPT372 SBF214 3196 C-10

    compactors
    815F

    motor graders
    14H, 163H, 16H, 160HNA, 140HNA

    track excavators
    345B II 365B, 365B II 345B L 345B, 365B L 345BL, 345BII, 345BIIMH

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RIILGP, D7RII

    engine - truck
    C-12 C-10

    articulated trucks
    730, 725

    challenger
    95E, 65E, MT855, 85E, MTC845, MTC835, MTC865, 75E

    underground mining loaders
    R1600G

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12 3176C SUF557 CPT372 SBF214 3196 C-10

    ag tractors
    85E, MT835, MT865, MTC855, 75E, MT845

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    972GII, 966GII

    excavator
    345B II 365B, 365B II 345B L 345B, 365B L 345BL, 345BII, 345BIIMH

    earthmoving compactor
    816F