176-6998: IMPELLER-PUM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-6998: IMPELLER-PUM

    Ersatzteilnummer: 176-6998
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Wasserpumpenflügelrad
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,3
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge ("): 5,8
    • Länge (mm): 147,3
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12 C-10

    motor grader
    140H, 160H, 143H, 163H, 14H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12 3176C SUF557 C-10 CPT372 3196 SBF214

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12 C-10

    challenger
    95E, 75E, MTC845, MT845, 65E, 85E, MT835, MT865, MTC835, MTC865, MT855, MTC855

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C C-12

    petroleum products
    C15 TH48-E80 C18

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B II 345B L 345B, 365B, 365B II

    earthmoving compactor
    815F, 816F