176-7000: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-7000: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 176-7000
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Unsere Wasserpumpen sind auf wiederkehrende Beanspruchung des Zahnradantriebs ausgelegt und dank ihrer einzigartigen Geometrie wird das Risiko von Kavitation, die durch vorübergehende Lufteinschlüsse im Kühlsystem entsteht, reduziert. Alle Komponenten unserer Wasserpumpen – Lager, Wellen, Flügelräder – arbeiten als ein System, um die Effizienz und die Lebensdauer der Pumpen zu optimieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,8
    • Länge ("): 10,8
    marine products
    3196 C-12 3176C

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    wheel-type loader
    966G II

    engine - industrial
    3196 C-12 3176C

    excavator
    365B, 345B, 345B L 345B II MH 365B L 345B II

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12 C-10

    challenger
    65E, 85E, 95E, 75E