176-7125: KUGELLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-7125: KUGELLAGER

    Ersatzteilnummer: 176-7125
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    wktl
    MP30 MP40 VT40 MP20 S365B VHS-60 VHS-70/3 VHS-50 P325 VHS-70/4 S340 P360 P315 S325B S325 S340B MP15 VHS-10 VT60 S320 VHS-60/3 VHS-40/3 VT30 P335 S305 VHS-40 VHS-30 VHS-70 VHS-30/3 S390 VT50 VHS-50/3 S365 S365C S385B VHS-60/4 S385C S320B