176-8234: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-8234: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 176-8234
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 5,16
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 5,16
    • Klammerbreite ("): 0,75
    • Material-: SST
    knickgelenkte muldenkipper
    740B, 740, 740EJ, 735, 730CEJ, 730EJ, 730C2EJ, 735B, 740CEJ, 740BEJ, 740OEM, 725C2, 730C, 725, 730, 725C, 735OEM, 725OEM, 745C, 730OEM, 735C, 730C2, 740DEJ, 745DLRC, 745D

    verdichter
    836K, 826K, 825K, 836KLRC

    muldenkipper
    777G, 775GOEM, 773G, 775G, 777GOEM, 773GOEM

    raddozer
    844K, 844KLRC, 834K, 824K

    radlader
    950M, 993K, 950K, 990KLRC, 982M, 990K, 950L, 993KLRC, 962K, 962M, 980M, 988K, 962MZ, 988KLRC, 950MZ, 962L

    kettenlader
    963D, 953D

    kettendozer
    D5RLGP, D11T, D6NLGP, D6NXL, D5RXL, D11TCD, D10T2, D10T2LRC

    grosse bergbauprodukte
    6015B

    untertage-fahrlader
    R2900G

    bergbau
    6015B