176-9170: HEBELSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    176-9170: HEBELSATZ

    Ersatzteilnummer: 176-9170
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lenksäulenwartungssatz

    Beschreibung:
    Ein Lenksäulenwartungssatz dient zur Reparatur der Lenksäule an einer Maschine.

    Merkmale:
    Cat®-Lenksäulenwartungssätze umfassen die erforderlichen Bauteile für die Reparatur und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit für höhen- und neigungsverstellbare Lenksäulen.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Lenksäulenwartungssätze werden zur Reparatur der Gasdruckfeder-Funktionsfähigkeit für höhen- und neigungsverstellbare Lenksäulen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 93,98
    • Höhe (mm): 71,1
    • Länge (mm): 208,28
    rrss
    RM-300, RM-500

    it
    IT28G, IT14G, IT38G

    comp
    CS-423E, CS-573D, CS-663E, CS-433E, CS-533E, CS-583E, CP-56 CS-563D CS-533D, CP-563E, CS-76 CS-54 CS-563E, CS-64 CS-74 CS-56 CS-573E, CS-583D, CP-573E, CP-663E, CP-533E, CS-683E, CP-563D, CS-44 CP-76 CP-64 CP-433E, CP-533D, CP-74 CP-44 CS-531D, CP-54

    wtl
    938G, 928G, 914G, 910G