177-0472: PUMPENGRUPPE LENKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-0472: PUMPENGRUPPE LENKUNG

    Ersatzteilnummer: 177-0472
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 223,5
    • Höhe ("): 7,5
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge ("): 18,2
    • Länge (mm): 462,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.