177-0845: KOPF VORN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-0845: KOPF VORN

    Ersatzteilnummer: 177-0845
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hammerunterteilbaugruppe

    Beschreibung:
    Das Unterteil stützt die gesamte Hammerbaugruppe und umschließt das Arbeitsgerät.

    Merkmale:
    Cat®-Hammerunterteile werden durch einen einteiligen Aufhängungsmantel isoliert, wodurch weniger Vibrationen und Geräusche entstehen. Durch den reduzierten Lärmpegel können die Hydraulikhämmer auch in Stadtgebieten und anderen Bereichen mit Lautstärkebeschränkungen zum Einsatz kommen.</2>

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Hammer werden an Kompaktladern, Tieflöfflern und allen Größen von Baggern bei Abbruch-, Konstruktions-, Steinbruch -und produktionsmäßigen Zerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 259,08
    • Höhe ("): 10
    • Höhe (mm): 254
    • Länge ("): 26,5
    • Länge (mm): 673,1
    work tool
    120, H160S H130S H120S H120CS H180S 115 H115S H195 140, H140S 130 160