177-1050: BAUGR. WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-1050: BAUGR. WELLE

    Ersatzteilnummer: 177-1050
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,1
    • Länge ("): 8,1
    ttt
    D6R II D6R III D6T, D6R, D6R XL D7R, D6R LGP D7R XR D7R LGP D6R STD

    ieng
    C-9

    wts
    637G, 627G

    ttl
    973C