177-1056: IMPELLER-PUM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-1056: IMPELLER-PUM

    Ersatzteilnummer: 177-1056
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 99,1
    • Höhe ("): 2,4
    • Höhe (mm): 61
    • Länge ("): 3,9
    • Länge (mm): 99,1
    track-type tractor
    D7R, D6R II D6R III D7R XR D6T, D6R LGP D6R XL D6R STD D7R LGP D6R

    wheel tractor-scraper
    627G, 637G

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    CX31-P600 C9 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61

    forest products
    TK722, 2590, TK741, TK711, 521, 2290, TK752, TK732, 552, 511, 541 2 552 2 TK751, 532, 2390, 2391, TK721, 2491, 522B, 522, 541, 551, 521B

    engine - industrial
    C-9 C9

    excavator
    330C FM 336D2 LXE 330C L 330D L 336D2 L 336D2, 340D2 L 330C, 336D L 330D, 336D2 GC 336D LN 336D2 L XE 336D, 330C MH 330D MH 330D FM 330D LN 330C LN

    engine - truck
    C9 3126B 3126E

    challenger
    MT755, MTC745, MT745, MT735, MT765, MTC755, MTC765, MTC735