177-2348: BAUGR. BODENPLATTE S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-2348: BAUGR. BODENPLATTE S

    Ersatzteilnummer: 177-2348
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenglied (Normaleinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 33,1
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type tractor
    D6N LGP D6N D6M D6N XL