177-3366: PLEUEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-3366: PLEUEL

    Ersatzteilnummer: 177-3366
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    work tool
    S390 VHS-70 S365 S320 VHS-30 S340 VHS-10 VHS-60 S305 S325 VHS-40 VHS-50