177-4122: GROSSDICHTUNG CM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-4122: GROSSDICHTUNG CM

    Ersatzteilnummer: 177-4122
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit seitlicher Leuchte
    • Gesamthöhe (mm): 140
    telehandler
    TH215, TH210

    wheel tractor scrapers
    621H, 621HOEM, 627H, 623H

    skid steer loaders
    272DXHP, 262C2, 272D 272C 246C 256C 262C

    off highway trucks
    793C, 795FAC, 797F, 785D, 785C, 793FAC, 793D, 789D, 797FXQ, 793FCMD, 785DOEM, 797B, 793F, 797, 793FOEM, 789DXQ, 795FXQ, 789C, 784C, 793FXQ

    wheel loaders
    993K, IT28G, 994H, 992KLRC, 992K, 988H, 928G, 994F, 993KLRC, 990H

    wheel dozers
    854KLRC, 834H, 844H, 854K

    compactors
    836K, 836KLRC, 836H, 816K

    multi terrain loaders
    287C2, 287C 277C 289C 299DXHP, 297C 299D 279C 289C2, 277C2, 279C2, 299C

    large mining products
    6015B