177-7396: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-7396: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 177-7396
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (selbstreinigend)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Selbstreinigende Bodenplatten sind auf den Einsatz in Matsch und Schüttgut ausgelegt. Sobald sich diese um Ketten- und Leitrad bewegen, trennen sie sich voneinander, sodass Schmutz herausfällt. Diese Gussstahlplatten werden in Breiten geliefert, mit denen sie sich nur für LGP-Maschinen eignen, und sollten nur unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb eingesetzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Selbstreinigend
    • Bodenplattenbreite ("): 31,5
    • Bodenplattenbreite (mm): 800
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.