177-8924: PUMPENGRUPPE GR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    177-8924: PUMPENGRUPPE GR A

    Ersatzteilnummer: 177-8924
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,8
    • Länge ("): 7,3
    oem solutions
    777G, CAT WDS 785D

    wheel-type loader
    988G, 988H

    wheel dozer
    834H

    off-highway truck
    777G, CAT WDS 785D

    earthmoving compactor
    836H