178-2552: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-2552: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 178-2552
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Stift

    Merkmale:
    Stift von 3,5" (88,9 mm) Durchmesser x 335 mm Länge.

    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Bolzenziehergruppen und Gabelträgerbaugruppen an Raupen der Serie D10

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 3,50
    • Länge ("): 13,19
    track-type tractor
    D10R, D10T2, D10T