178-3713: ZYLINDER GRUPPE-0051-
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-3713: ZYLINDER GRUPPE-0051-

    Ersatzteilnummer: 178-3713
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

    Beschreibung:
    Komplette Cat®-Hydraulikzylindergruppen dienen zur Ansteuerung zahlreicher Maschinenkomponenten – von Lenksteuerungen bis zur fein abgestimmten Bewegung von Schilden, Schaufeln und sonstigen Anbaugeräten.


    Merkmale:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen bestehen aus Rohr- und Stangengruppen, die sich in eine Maschine sofort einbauen lassen. Cat-Zylinder werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen wurden für spezielle Maschinenanwendungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    backhoe loaders
    442D, 430F2IT, 444F, 432D, 432F, 420D, 420F2IT, 420FIT, 432F2, 444F2, 420F2ITLRC, 444F2LRC, 424D, 430F2ITLRC, 432F2LRC, 430FIT

    wheel loaders
    908K 906M 906H2 910K 914K IT28G, 907H2 908H 908M 908H2 914M 907H 907M 918M 906K 910M 906H 907K