178-3893: PLEUEL
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    178-3893: PLEUEL

    Artikelnummer:178-3893
    1,00 $

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    • Länge (mm): 0
    • Länge ("): 0
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0