178-4095: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-4095: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 178-4095
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharkörperzahnhalter

    Beschreibung:
    Scharkörperadapter von 3' (907 mm)

    Merkmale:
    1" (25 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    Mining-Bit-System (24H)

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    motor grader
    24M, 24H, 24