178-6537: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-6537: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 178-6537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vordergehäuse-Flachdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge ("): 9
    • Länge (mm): 228,6
    excavator
    320D FM 320D L 320C FM 314D CR 323D L 320D RR 320D LRR 320C, 320D, 315D L 313D, 311C 312C, 314C 321D LCR 312C L 314D LCR 318C, 312D L 319D LN 311D LRR 319D L 320C L 323D LN