178-6543: STANDARDRINGSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-6543: STANDARDRINGSATZ

    Ersatzteilnummer: 178-6543
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringsatz

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 134,62
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,94
    • Länge ("): 5,3
    • Länge (mm): 134,62
    excavator
    320D, 320C, 323D L 320D L 319D 315D L 319C 319D L 312D L 314D LCR 314C 312D, 321D LCR 323D, 311C 318D L 311D LRR 320D GC 320D RR 318C, 320D LRR 323D LN 320D FM 321C 320C L