178-6601: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-6601: RING

    Ersatzteilnummer: 178-6601
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Tragring für Drehstromgenerator

    Beschreibung:

    • Bei Tragringen handelt es sich um wichtige Komponenten für Drehstromgeneratoren, die Batterien laden und die Elektrik mit Strom versorgen, sobald der Motor läuft.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 4,5
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    320C, 323D LN 319D 314C 320D LRR 320C FM 323D L 320D RR 320D, 320D FM 323D S 314D LCR 320D L 315D L 312D L 312D, 321D LCR 319D LN 314D CR 311D LRR 320D LN 318C, 319D L 320C L 321C 320D GC 313D, 311C 320D FM RR