178-6633: BAUGR. PUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-6633: BAUGR. PUMPE

    Ersatzteilnummer: 178-6633
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Unsere Wasserpumpen sind auf wiederkehrende Beanspruchung des Zahnradantriebs ausgelegt und dank ihrer einzigartigen Geometrie wird das Risiko von Kavitation, die durch vorübergehende Lufteinschlüsse im Kühlsystem entsteht, reduziert. Alle Komponenten unserer Wasserpumpen – Lager, Wellen, Flügelräder – arbeiten als ein System, um die Effizienz und die Lebensdauer der Pumpen zu optimieren.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160,02
    • Höhe (mm): 160,02
    • Länge (mm): 165,1
    exc
    323D LN 320D L 320D, 319D L 318D L 320C, 323D L 320D LRR 312D L 321D LCR 320D FM 311D LRR 311C 314D LCR 321C 320C FM 314D CR 320D GC 319D LN 323D S 323D SA 320C L 313D, 320D LN 320D RR 320D FM RR 312C, 312D, 312C L 319D 318C, 315D L 314C 323D, 319C