178-6636: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-6636: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 178-6636
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpendichtung

    Beschreibung:

    • Dichtungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln.

    Merkmale:

    • Unsere Wasserpumpen sind auf wiederkehrende Beanspruchung des Zahnradantriebs ausgelegt und dank ihrer einzigartigen Geometrie wird das Risiko von Kavitation, die durch vorübergehende Lufteinschlüsse im Kühlsystem entsteht, reduziert. Alle Komponenten unserer Wasserpumpen – Lager, Wellen, Flügelräder – arbeiten als ein System, um die Effizienz und die Lebensdauer der Pumpen zu optimieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    excavator
    319D LN 314D LCR 320C, 313D, 320C FM 319C 311D LRR 321D LCR 320D LRR 320D L 323D L 320D, 319D L 315D L 312D, 320D RR 320D FM RR 312C L 320D FM 323D LN 311C 318C, 312C, 314C 320D GC 323D S 320D LN 323DL, 320CL, 321DLCR, 311DLRR

    track excavators
    319D LN 314D LCR 320C, 313D, 320C FM 319C 311D LRR 321D LCR 320D LRR 320D L 323D L 320D, 319D L 315D L 312D, 320D RR 320D FM RR 312C L 320D FM 323D LN 311C 318C, 312C, 314C 320D GC 323D S 320D LN 323DL, 320CL, 321DLCR, 311DLRR