178-7508: BOLZEN SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-7508: BOLZEN SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 178-7508
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schraubbolzen für Motorbremsen

    Beschreibung:

    • Schraubbolzen sind wichtige Komponenten von Motorbremsen, mit denen die Maschinen abgebremst werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 27,94
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 7,7
    • Länge (mm): 195,58
    10 to 13 liter
    C-12 C-10

    engine - industrial
    3196 3176C

    engine - truck
    C-12 C-10