178-7879: SCHEIBE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    178-7879: SCHEIBE

    Artikelnummer:178-7879
    1,00 $

    Dichtscheibe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    Dichtscheiben werden zur Verhinderung von Leckagen in Bohrungen bei Anwendungen mit niedrigem Druck.

    Merkmale:
    Cat®-Dichtscheiben bestehen aus Stahl und weisen in der Mitte in angeklebtes Gummiteil auf.

    Das Gummimaterial wird je nach benötigter Temperatur und Flüssigkeitsverträglichkeit der Anwendung ausgewählt.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat. Wenn nicht Cat im Namen steht, handelt es sich lediglich um eine normale Dichtung.

    Anwendungen:
    Dichtscheiben werden in Schraubenverbindungen eingesetzt, die abgedichtet sein müssen.

    • Außendurchmesser (mm): 11,2
    • Außendurchmesser ("): 0,44
    • Stahlstärke (mm): 1,7
    • Innendurchmesser (mm): 5,8
    • Stahlstärke ("): 0,07
    • Material-: FKM – Fluoroelastomer/Stahl
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
    • Innendurchmesser ("): 0,23