178-8894: GROSSDICHTUNG CM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-8894: GROSSDICHTUNG CM

    Ersatzteilnummer: 178-8894
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit seitlicher Leuchte
    • Gesamtbreite (mm): 204
    • Gesamthöhe (mm): 232
    • Material-: CR – Chloropren-erweiterter Kautschuk
    • Materialbeschreibung: CR-erweiterter (geschlossene Zelle) Kautschuk wird für Auflagen und statische Dichtungen eingesetzt, bei denen eine Ölbeständigkeit und sehr gute Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.
    log loaders forestry
    324DFMLL, 330DFMLL, 568LL, 320DFMLL, 325DFMLL, 320DFMLLB, 320D2FMLL, 538LL, 558LL, 548LL

    pipelayers
    587T, 583T, 587R, PL83, PL87

    underground mining loaders
    R2900G, R1300G, R1700G, R1600H, R1300GII, R3000H, R1600G, R1700K

    forestry excavators
    324DFMLGP, 320DFMGFB, 325DFMGF, 538GF, 322CFMST, 325CFMHW, 320DFMRR, 322CFMLGP, 320CFMST, 325CFMST, 324DFMGF, 330CFMHW, 320D2FMGF, 320CFMHW, 330CFMST, 330DFMGF, 322CFMHW, 568GF, 320DFMST, 320DFMHW, 558GF, 548GF

    track feller bunchers
    TK732, 522B, 1290T, 2491, 541, 2391, 551, 521B, 511, 2590, 2290, 2390, 552, 521, 5522, TK752, 522, 5412, TK721, 532, TK711, TK722

    off highway trucks
    771D, 789C, 785B, 793C, 797, 789D, 777D, 769D, 775D, 777C, 784C, 776D, 785D, 793D, 784B, 777DHAA, 777DLRC, 785C, 773D, 773DLRC, 773ELRC, 773E, 793B, 776C, 789B, 775E, 789DXQ, 785DOEM, 789

    motor graders
    143H, 14H, 16H, 140K, 24M, 14M, 135HNA, 140HNA, 12HNA, 120HNA, 120K, 12H, 160HNA, 160H, 140H, 120H, 140K2, 12K, 120K2, 160M, 135H, 163H, 160K, 24H

    large mining products
    5230, 5230B

    underground articulated trucks
    AD30, AD55B, AD55, AD45B, AD60